Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

N528SS6

Eaton B-Line series spring nut, 0.85" H x 1.3750" L x 1.31" W, Steel, Stainless steel type 316, 3/8”-16 bolt size

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series spring nut
Catalog Number
N528SS6
UPC
781011404604
Product Length/Depth
1.375 in
Product Height
0.85 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Product Category
Channel nuts
Type
Spring nut
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel
Bolt/thread/rod size
3/8”-16

Exportați specificațiile produsului