Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NCSC12

Eaton Crouse-Hinds series NCS enclosure, 2, Through feed, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCS enclosure
Catalog Number
NCSC12
UPC
782274088822
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
7.25 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
2.31 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12
Number of circuits
2
Style
Through feed
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.