Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NPL100200SA

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Aluminum, 1" x 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100200SA
UPC
662276484283
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.32 in
Product Weight
0.07 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x 2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.