Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NPL100250

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 1" x 2-1/2", Galvanized

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100250
UPC
662277039734
Product Weight
0.256 lb
Certifications
UL6
cULus Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x 2-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.