Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NPL75CL

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 3/4" x CLOSE, Galvanized

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL75CL
UPC
784564115089
Product Length/Depth
3.42 in
Product Height
0.79 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL6
cULus Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
3/4" x CLOSE

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.