Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NR332

Eaton Crouse-Hinds series Arktite NR receptacle, 30A, Two-wire, three-pole, 50-400 Hz, Style 2, Krydon fiberglass-reinforced polyester, Snap-on cap/spring door, 600 Vac/250 Vdc

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite NR receptacle
Catalog Number
NR332
UPC
782274254326
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
3.38 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
1.65 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Two-wire, three-pole
Receptacle style
Snap-on cap/spring door
Material
Krydon fiberglass-reinforced polyester

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.