Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NSS1

Eaton Crouse-Hinds series nailing strap, EMT and rigid/IMC, 1/2" EMT conduit size, Stamped steel, 3/8" rigid conduit size

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series nailing strap
Catalog Number
NSS1
UPC
662277004015
Product Length/Depth
1.08 in
Product Height
0.7 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.02 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stamped steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
1/2"
Rigid conduit size
3/8"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.