Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NXTS17455203

Eaton Crouse-Hinds series N-TB enclosure, 740 x 450 x 205mm, With hinge, Polished 316L stainless steel, 3 gland plates

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N-TB enclosure
Catalog Number
NXTS17455203
UPC
662276755109
Product Length/Depth
17.72 in
Product Height
29.13 in
Product Width
8.07 in
Product Weight
37.48 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 1
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Enclosure size
740 x 450 x 205mm
Hinge
With hinge
Material
Polished 316L stainless steel
Number of gland plates
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.