Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ODD200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 415 V, 31 x 91 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ODD200
EAN
5027590505024
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
36 mm
Product Width
192 mm
Product Weight
130 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Date electrice

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Bolt-on
Fuse type
ODD

Exportați specificațiile produsului