Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

OSD100M160

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100 A, AC 415 V, 26 x 95 mm, gM, 100M160

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
OSD100M160
EAN
5027590505123
UPC
051712844420
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
82 g
Compliances
RoHS Compliant

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM100F Red spot fuse holder
SC100 Safeclip fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
73 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse type
OSD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.