Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

P212

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Cable outlet adaptor plate for 20A switch/3A fused connection unit

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P212
EAN
5010826125806
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
86 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
BS 5733
RoHS conform
Model Code
P212

Specificaţii produs

Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Type
  • Other accessory
  • Premera white moulded
Voltage rating
250 V AC
Surface protection
Untreated
Color
White
Material quality
Thermoplastic
RAL-number (Akin)
9016
Mounting position
Horizontal
Number of gangs
1
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
Taper from 2 mm to 8 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Plastic
Model
1-fold

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.