Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

P356

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. TV/SAT outlet, 2G

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P356
EAN
5010826125929
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.089 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 60169-24
BS EN 60728-11
IEC 60169-24
BS EN 50083-2
BS EN 60728-4
BS EN 61169-24
Model Code
P356

Specificaţii produs

Type
Communication Outlets Premera White Moulded
Accessory/spare part type
Other
Number of gangs
2
Recommended back box depth - min
25 mm
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.