Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PDF33M0600D2MN

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Three Pole, 600A, 65kA/480V, PXR20D LSI w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals

Specificații generale

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF33M0600D2MN
UPC
786679499702
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
138.9 mm
Product Weight
5.92 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Specificaţii produs

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T287
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
22 kAIC Icu @250 Vdc
100 kAIC @240V (UL)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / relays

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.

Register Product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Prin trimiterea acestui formular, sunt de acord ca datele personale pe care le furnizez să fie partajate cu Eaton, partenerii de canal și furnizorii terți care lucrează în numele Eaton în conformitate cu Politica de Confidențialitate Eaton și cu legile aplicabile priviind protecția datelor.

Test Reports