Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PDF34F0600E2ML

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Four Pole, 600A, 25kA/480V, PXR20 LSI w/ Modbus RTU and Relays, Std Term Load Only (PDG3X4TA630)

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF34F0600E2ML
UPC
786687071129
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
182.9 mm
Product Weight
7.68 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Specificaţii produs

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T283
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
25 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC @240V (UL)
10 kAIC Icu @250 Vdc
Number of poles
Four-pole (100% N)
Trip rating
600 A
Special features
Modbus / relays

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.