Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PDF64M2000P5MM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Four Pole (100% N), 2000A, 65kA/480V, PXR25 ARMS LSIG w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF64M2000P5MM
UPC
786679971970
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
508 mm
Product Weight
52.16 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Specificaţii produs

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T294
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
65 kAIC @480/277V (UL)
100 kAIC @240V (UL)
35 kAIC @600/347V (UL)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
Modbus / relays

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.