Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PDG23P0200TFFJ

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 2, Three Pole, 200A, 100kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Line and Load (PDG2X3TA225)

Specificații generale

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG23P0200TFFJ
UPC
786679213872
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
152.4 mm
Product Width
104.6 mm
Product Weight
1.82 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
CSA
UL 489
IEC 60947-2

Specificaţii produs

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T298
Circuit breaker type
PD2 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Line and Load
Frame
2
Class
Class A
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
200 kAIC Icu/ 150 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
100 kAIC Icu/ 65 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
200 kAIC @240V (UL)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
35/25 kAIC @600V (UL/CSA)
35/25 kAIC Icu/ 18/13 kAIC Ics @525V South Africa (IEC)
100 kAIC @480V (UL)
22 kAIC Icu @125 Vdc
22 kAIC Icu @250 Vdc
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
100 kAIC Icu/ 70 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.