Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PLG2M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 3/4", Recessed

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG2M
UPC
784564170026
Product Length/Depth
0.7 in
Product Height
0.7 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Recessed
Material
Cast iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.