Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PLG85

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 3", Square head

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG85
UPC
782274566900
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.26 in
Product Weight
1.75 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Square head
Material
Gray iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.