Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PLG9

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 3-1/2", Recessed

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG9
UPC
782274566108
Product Length/Depth
4.18 in
Product Height
1.03 in
Product Width
4.18 in
Product Weight
3.02 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Recessed
Material
Gray iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.