Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PV-355AF3

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 355 A, DC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, single indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-355AF3
EAN
5027590340625
UPC
051712698559
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
1482 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Date electrice

Amperage Rating
355 A
Class
Class gPV
Interrupt rating
50 kAIC
Pre arc (I2T)
37000
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
51 W

Specificaţii produse

Application
Photovoltaic systems, inverters ,Photovoltaic array combiners and disconnects
Fitted with:
Bolt fixing
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
PV-AF3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.