Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

QL123PL

Eaton breaker, Quicklag handle lock,Padlockable, ground fault,QL,Single-pole, two-pole, three-pole

Specificații generale

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL123PL
UPC
786679055212
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Specificaţii produs

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole, two-pole, three-pole
Type
Breaker

Exportați specificațiile produsului

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.