Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

QLK50D

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector, 0.433-0.600" cable opening, AC/MC and FMC, Duplex, Steel, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector
Catalog Number
QLK50D
UPC
784564059055
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
1.31 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.1 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Duplex
Trade size
1/2"
Cable opening (min/max)
0.433-0.600 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.