Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RAC200HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC200HD
UPC
784564255051
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
0.71 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Right angle
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.