Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RC100

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC100
UPC
662277006743
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
0.94 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Rigid

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.