Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RC150

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC150
UPC
662277006767
Product Length/Depth
5.67 in
Product Height
1.15 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Style
Rigid

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.