Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RE87

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 3" NPT, End 2: 2-1/2" NPT, Feraloy iron alloy

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE87
UPC
782274591803
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
1.3 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
3"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
2-1/2"
End 2 Type
NPT

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.