Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RSP1

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1/2" trade size

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP1
UPC
782274597300
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
2.1 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Enclosure size
8-1/2" x 4"
Material
Feraloy iron alloy
Number of hubs
1
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.