Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RT2SSEO200ATF3H
Codul modelului: RTECH MS SEO ATFMNM 200 3H

Eaton Roundtech Medium Surface Safety eFocus ATF 200 MNM 3H IP44

General specifications

Product Name
Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
Catalog Number
RT2SSEO200ATF3H
EAN
3660191814847
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
48 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
0.327 kg
Certifications
CE
Model Code
RTECH MS SEO ATFMNM 200 3H

Emergency luminaires specifications

Material housing
Plastic
Function
Escape route lighting
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Luminous flux in standby mode
60 lm
Lamp holder
None
Impact strength
IK04
Color of light
White
Apparent Power At Mains Operation
1.9 VA
Conductor cross section
2.5
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Type of control gear
Not required
Power factor
0.58
Rated life time L70/B10 at 25 °C
60600 hour
Nominal operation time - min
3 hour
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Type of indicator
Not applicable
Number of LEDs
8
With remote switch connection
True
Function
Escape route lighting
Nominal voltage AC - max
230 V
Number Of Poles (Numeric)
3
Limited surface temperature
False
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
200 lm
Color temperature - min
5700 K
Rated life time L90/B10 at 25 °C
60600 hour

Mechanical accessories specifications

Battery quality
Lithium-ion
Conductor cross section
2.5
Power factor
0.58
Suitable for number of lamps
1
Material cover
Plastic, transparent
Nominal operation time - max
3 hour
Light distributor
Focal lens
With light source
True
Connection type
Plug-in connection
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Color temperature - min
5700 K
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
200 lm
Diameter
138 mm
Voltage type
AC
Luminous flux in standby mode
60 lm
Lamp type
LED not exchangeable
Impact strength
IK04
Degree of protection
IP44
Monitoring equipment
None
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Nominal operation time - min
3 hour
Function
Escape route lighting
Lamp holder
None
With remote switch connection
True

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.