Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

S322

Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover, Sheet steel, Surface mount, Two-gang, For flush general use snap switches with square handles

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover
Catalog Number
S322
UPC
782274609508
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
4.63 in
Product Width
0.22 in
Product Weight
0.09 lb

Specificaţii produs

Used with
For flush general use snap switches with square handles
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.