Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

S322G

Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover, Feraloy iron alloy, Surface or flush mount, Two-gang, For flush general use snap switches with square handles

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover
Catalog Number
S322G
UPC
782274609607
Product Length/Depth
5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
1.1 lb

Specificaţii produs

Used with
For flush general use snap switches with square handles
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Flush
Surface
Number of gangs
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.