Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

SB1-DMS

Fuse-base, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, polyester

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SB1-DMS
EAN
5027590508407
Product Length/Depth
26.6 mm
Product Height
11.2 mm
Product Width
8.4 mm
Product Weight
500 g
Compliances
CE

Date electrice

Amperage Rating
250 A

Specificaţii produse

Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului