Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SD10-2R2-R

Eaton SD inductor, 2.1 uH, 1.35 A Irms, 1.65 A ISAT, 110 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

General specifications

Product Name
Eaton SD10 inductor
Catalog Number
SD10-2R2-R
EAN
5027590148801
UPC
051712891967
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.098 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.35 A
ISAT
1.65 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
91 mΩ
Series
SD

Exportați specificațiile produsului