Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SD2-D
NH2 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann series NH bases screw, 690V, 400A, Non Indicating, Low voltage, Silver, Thermoplastic body

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD2-D
EAN
5027590589406
UPC
051712371469
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
224 mm
Product Width
86.8 mm
Product Weight
425.333 g
Compliances
Contact factory
Model Code
NH2 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Date electrice

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Specificaţii produse

Material
Thermoplastic body
Mounting method
Screw
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.