Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SDQ25-4R7-R

Eaton SDQ inductor, 5 uH, 0.98 A Irms, 0.9 A ISAT, 150 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 4-pins, 2900 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton SDQ25 inductor
Catalog Number
SDQ25-4R7-R
EAN
5027590245456
UPC
051712890380
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
2.5 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.25 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.98 A
ISAT
0.9 A
Package Quantity
2900
Material
Ferrite
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
150 mΩ
Terminals
261.2 mΩ
Series
SDQ

Exportați specificațiile produsului