Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SFPCD02
1 P FUSE BASE COVER D02

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD02
EAN
5027590510875
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
22.4 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE
Model Code
1 P FUSE BASE COVER D02

Specificaţii produse

Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.