Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SFRD33
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Fuse-base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, rail mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFRD33
EAN
5027590510912
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
90 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Bază siguranță fuzibilă compatibilă și element de calibru

Suitable for
DIII

Date electrice

Amperage Rating
33 A
Voltage rating
500 V

Specificaţii produse

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
DIII
Number of poles
One-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.