Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SG2SS

Eaton Crouse-Hinds series SG sealing gasket, Nitrile-butadiene rubber, Stainless steel ring, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SG sealing gasket
Catalog Number
SG2SS
UPC
662277038348
Product Length/Depth
1.38 in
Product Height
1.38 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
0.25 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Nitrile-butadiene rubber
Ring material
Stainless steel
Trade size
3/4 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.