Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SL11

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 5"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL11
UPC
784564320117
Product Length/Depth
6.93 in
Product Height
1.44 in
Product Width
3.83 in
Product Weight
1.25 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.