Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SL8

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 3"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL8
UPC
784564320087
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.52 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.