Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SLB1

Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow, Aluminum, Gasketed, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow
Catalog Number
SLB1
UPC
782274613505
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
1.78 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gasketed
Material
Aluminum
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului