Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SMD16
STREET LIGHTING FUSE >16A 415V

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SMD16
EAN
5027590510998
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
16 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
12.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
STREET LIGHTING FUSE >16A 415V

Date electrice

Amperage Rating
16 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
street lighting cut-outs
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse type
SMD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.