Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SSD25
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 25A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD25
EAN
5027590511797
UPC
051712841283
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
11.6 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Model Code
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
SC20 Safeclip fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
street lighting cut-outs
Connection
Blade end
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse size
BS88/E1
Fuse type
SSD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.