Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ST 1

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Zinc, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
ST 1
UPC
784731100030
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului