Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ST 11

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Zinc, 5"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
ST 11
UPC
784731100139
Product Length/Depth
7.2 in
Product Height
3.6 in
Product Width
9.3 in
Product Weight
4.78 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
5"

Exportați specificațiile produsului