Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

STAC 1CD

Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug, Aluminum, 1/2", For threaded openings

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug
Catalog Number
STAC 1CD
UPC
784731102911
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
0.74 in
Product Width
1.15 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
For threaded openings
Material
Aluminum
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului