Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

STD4
4AMP 240V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
STD4
EAN
5027590512640
UPC
051712844635
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
11.05 g
Compliances
RoHS Compliant
Model Code
4AMP 240V AC INDUSTRIAL

Date electrice

Amperage Rating
4 A
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
street lighting cut-outs
Connection
Bolt-on
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse type
STD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.