Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

STR-A

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, wall, red, AGENT, clear lens, indoor

Specificații generale

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STR-A
UPC
786697233289
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Not Applicable

Specificaţii produs

Compliance and standards
FM
ULC
RoHS
UL
CSFM
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.057/0.070/0.085/0.135/0.163/0.182/ 0.205/0.253
Lettering
AGENT
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
1575 cd
30 cd
75 cd
95 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Voltage
12 V
24 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.