Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

STWC-NA

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, ceiling, white, no lettering, amber lens, 15/30/60/75/95/115/150/177 cd, indoor

Specificații generale

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STWC-NA
UPC
786697281051
Product Length/Depth
2.65 in
Product Height
6.65 in
Product Width
6.65 in
Product Weight
0.598 lb
Compliances
Not Applicable

Specificaţii produs

Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Amber
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.061/0.085/ 0.103/ 0.135 /0.163 /0.182/0.205
Lettering
No lettering
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
60 cd
75 cd
95 cd
115 cd
150 cd
Voltage
24 V
12 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.