Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

T125M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, T shape, 1-1/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T125M HDG
UPC
662277052702
Product Length/Depth
9 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
3.32 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
T

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.