Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

T29

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, T shape, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
T29
UPC
782274626802
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
2.31 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.49 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"
Shape
T

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.